Aufhängebügel 100 FT

Art.Nr. 6066510 | EAN 4012195834878

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AHB 100 D5 FT 0,6 kN 6066510
50 Stück 428,90 € Preis / 100 Stück
Aufhängebügel 100 FT
Aufhängebügel 100 FT

Aufhängebügel 100 FT

Art.Nr. 6066510

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

F in kN 0,6 kN
F in N 600 N
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 114,9 mm
Höhe 83,9 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AHB 100 D5 FT / 6066510
Download
Downloads

Datenblatt

AHB 100 D5 FT / 6066510, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download