Stoßstellenverbinder A2

Art.Nr. 6066054 | EAN 4012196064816

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 104 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 150 mm
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm

Stoßstellenverbinder zur horizontalen Verbindung von BKK-Grundprofilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSV A2 2 mm 6066054
25 Stück 17,00 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder A2
Stoßstellenverbinder A2

Stoßstellenverbinder A2

Art.Nr. 6066054

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSV A2 / 6066054
Download
Downloads

Datenblatt

SSV A2 / 6066054, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download