Scharnierverbinder A2

Art.Nr. 6066933 | EAN 4012196065233

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 104 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 150 mm
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm

Scharnier-Verbinder für vertikal abgewinkelte Verbindungen von BKK-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV A2 2 mm 6066933
50 Stück 11,10 € Preis / 1 Stück
Scharnierverbinder A2
Scharnierverbinder A2

Scharnierverbinder A2

Art.Nr. 6066933

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SV A2 / 6066933
Download
Downloads

Datenblatt

SV A2 / 6066933, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download