Kabelschutzring 925 PE

Art.Nr. 6066688

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelschutzring für Bodendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgerschienen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für Lochung Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR-925 PE hellgrau 105 x 62 mm 58 mm 6066688
25 Stück 1,45 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring 925 PE
Kabelschutzring 925 PE

Kabelschutzring 925 PE

Art.Nr. 6066688

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Lochung 105 x 62 mm
Geeignet für Kabelrinne
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß L 101 mm
Maß b 58 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR-925 PE / 6066688
Download
Downloads

Datenblatt

KSR-925 PE / 6066688, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download