Deckelklammer, universal A2

Art.Nr. 6065600

  • BET-geprüft nach DIN EN 61537
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckelklammer zur universellen Befestigung von ungelochten Deckeln auf Kabelrinnen, Gitterrinnen und AZ-Kleinkanälen.

Für den Einsatz bei Gitterrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm ist die Deckelklammer nicht geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DKU A2 47 mm 6065600
20 Stück 109,60 € Preis / 100 Stück
Deckelklammer, universal A2
Deckelklammer, universal A2

Deckelklammer, universal A2

Art.Nr. 6065600

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß B 47 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DKU A2 / 6065600
Download
Downloads

Datenblatt

DKU A2 / 6065600, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 5.92MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download