Aufhängebügel 100 FT

Art.Nr. 6066510

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 100 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 100.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AHB 100 D5 FT 0,6 kN 6066510
50 Stück 413,20 € Preis / 100 Stück
Aufhängebügel 100 FT
Aufhängebügel 100 FT

Aufhängebügel 100 FT

Art.Nr. 6066510

Technische Daten

F in kN 0,6 kN
F in N 600 N
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 114,9 mm
Höhe 83,9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AHB 100 D5 FT / 6066510
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download