Spannband V2A

Parent Art.Nr. cxmOID2021
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Spannband aus rostfreiem Stahl und kunststoffummantelt zur Befestigung auf Kabelrinnen und -leitern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Mindest-
bruchlast
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
574 03 LBL 2,25 kN 6490034
25 m 1.000,45 € Preis / 100 m
Spannband V2A
Spannband V2A

Spannband V2A

Art.Nr. 6490034

Technische Daten

Mindestbruchlast 2,25 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß B 17 mm
Maß B1 15,5 mm
Maß t 1,2 mm
Maß t1 0,3 mm
Abmessung 17 x 1,2 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.35MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download