- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Länge Mindest-
bruchlastArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 574 03 30 SW 300 mm 2,25 kN 6490111 25 Stück 456,45 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen
Art.Nr. 6490111
Technische Daten
Mindestbruchlast 2,25 kN Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2 Abmessungen
Länge 300 mm Abmessung 17 x 1,2 mm 574 03 30 LBL 300 mm 2,25 kN 6490107 25 Stück 470,20 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen
Art.Nr. 6490107
Technische Daten
Mindestbruchlast 2,25 kN Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2 Abmessungen
Länge 300 mm Abmessung 17 x 1,2 mm 574 03 45 LBL 450 mm 2,25 kN 6490123 25 Stück 554,60 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen
Art.Nr. 6490123
Technische Daten
Mindestbruchlast 2,25 kN Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2 Abmessungen
Länge 450 mm Abmessung 17 x 1,2 mm 574 05 55 PGN 550 mm 3,5 kN 6490158 25 Stück 945,60 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen
Art.Nr. 6490158
Technische Daten
Mindestbruchlast 3,5 kN Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2 Abmessungen
Länge 550 mm Abmessung 17 x 1,2 mm 574 05 65 PGN 650 mm 3,5 kN 6490174 25 Stück 1.067,15 € Preis / 100 Stück Spannband in Fixlängen
Art.Nr. 6490174
Technische Daten
Mindestbruchlast 3,5 kN Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2 Abmessungen
Länge 650 mm Abmessung 17 x 1,2 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt