Schlitzband, Stäbe FT

Parent Art.Nr. cxmOID2345
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Gelochtes Schlitzband in Stäben.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OSS 20x3 3M FT 3000 mm 6,5 x 40 mm 1465767
3 m 1.219,10 € Preis / 100 m
Schlitzband, Stäbe FT
Schlitzband, Stäbe FT

Schlitzband, Stäbe FT

Art.Nr. 1465767

Technische Daten

Lochgröße 6,5 x 40 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
per Bund 60 m
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß b 20 mm
Maß d 6,5 mm
Maß e 40 mm
Maß t 3 mm
Abmessung 20 x 3 mm
OSS 30x3 3M FT 3000 mm 8,5 x 60 mm 1465805
3 m 2.654,85 € Preis / 100 m
Schlitzband, Stäbe FT
Schlitzband, Stäbe FT

Schlitzband, Stäbe FT

Art.Nr. 1465805

Technische Daten

Lochgröße 8,5 x 60 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
per Bund 30 m
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß b 30 mm
Maß d 8,5 mm
Maß e 60 mm
Maß t 3 mm
Abmessung 30 x 3 mm
OSS 40x4 3M FT 3000 mm 8,5 x 70 mm 1465821
3 m 3.410,95 € Preis / 100 m
Schlitzband, Stäbe FT
Schlitzband, Stäbe FT

Schlitzband, Stäbe FT

Art.Nr. 1465821

Technische Daten

Lochgröße 8,5 x 70 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
per Bund 30 m
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß b 40 mm
Maß d 8,5 mm
Maß e 70 mm
Maß t 4 mm
Abmessung 40 x 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

OSS 20x3 3M FT / 1465767
Download
OSS 30x3 3M FT / 1465805
Download
OSS 40x4 3M FT / 1465821
Download
Downloads

Datenblatt

OSS 20x3 3M FT / 1465767, 0.09MB, pdf
Download
OSS 30x3 3M FT / 1465805, 0.09MB, pdf
Download
OSS 40x4 3M FT / 1465821, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen