Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Parent Art.Nr. cxmOID306449
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Germanischer Lloyd
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199, auch in weiß erhältlich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ 100 SG 3000 mm 100 mm 5 mm 7098162
3 m 77,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098162

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 200 SG 3000 mm 200 mm 5 mm 7098164
3 m 91,00 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098164

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 300 SG 3000 mm 300 mm 5 mm 7098166
3 m 95,75 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098166

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 400 SG 3000 mm 400 mm 5 mm 7098168
3 m 104,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098168

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 500 SG 3000 mm 500 mm 5 mm 7098170
3 m 113,35 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098170

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Maß B 510 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 600 SG 3000 mm 600 mm 5 mm 7098172
3 m 122,15 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard SG

Art.Nr. 7098172

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja