Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Parent Art.Nr. cxmOID306450
  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Germanischer Lloyd
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZ 100 FT 3000 mm 100 mm 5 mm 7098132
3 m 84,80 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098132

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Maß B 110 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 150 FT 3000 mm 150 mm 5 mm 7098133
3 m 96,60 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098133

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Maß B 160 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 200 FT 3000 mm 200 mm 5 mm 7098134
3 m 99,30 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098134

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Maß B 210 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 300 FT 3000 mm 300 mm 5 mm 7098136
3 m 104,55 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098136

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Maß B 310 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 400 FT 3000 mm 400 mm 5 mm 7098138
3 m 114,20 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098138

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Sprossenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Maß B 410 mm
Seitenhöhe 40 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
SLZ 500 FT 3000 mm 500 mm 5 mm 7098140
3 m 123,70 € Preis / 1 m
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT
Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard FT

Art.Nr. 7098140

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Befestigung der Sprosse geschweißt
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja