90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Parent Art.Nr. cxmOID330961
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

90° Bogen für Schiffsbau-Kabelleiter Typ SLZ mit der Seitenhöhe 40 mm, mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLZB 90 100 FT 100 mm 5 mm 7099000
1 Stück 112,25 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099000

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 700 FT 700 mm 5 mm 7099012
1 Stück 206,30 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099012

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 700 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 800 FT 800 mm 5 mm 7099014
1 Stück 216,60 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099014

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 800 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 150 FT 150 mm 5 mm 7099001
1 Stück 125,75 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099001

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 200 FT 200 mm 5 mm 7099002
1 Stück 132,60 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099002

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 900 FT 900 mm 5 mm 7099016
1 Stück 227,30 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099016

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 900 mm
Seitenhöhe 40 mm
Maß R 250 mm
SLZB 90 300 FT 300 mm 5 mm 7099004
1 Stück 150,35 € Preis / 1 Stück
90° Bogen mit Z-Sprosse FT
90° Bogen mit Z-Sprosse FT

90° Bogen mit Z-Sprosse FT

Art.Nr. 7099004

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Ausführung der Sprossen Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal