Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Schraubklemme

Art.Nr. 2008812 | EAN 4012196465699

  • Schutzart IP 66
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • IK Code 06
  • IK Code 07
  • flammwidrig 650°C
  • Einführung M20
  • Einführung M25
  • Einführung M32
  • Gewinde Metrisch
  • Nennspannung 400 V

Die OBO Kleinverteiler-Serie sorgt für eine sichere Stromverteilung im Innen- und Außenbereich. Die Aufputz-Kleinverteiler erfüllen alle Anforderungen nach IEC 439-3 und sind in vier verschiedenen Größen mit drei bis zwölf Teilungseinheiten erhältlich.
Es gibt drei Ausstattungsvarianten: mit Schraubklemmen, mit Steckklemmen und ohne Klemmen. Alle Größen und Ausstattungsvarianten sind in zwei Materialien verfügbar. Alle Kleinverteiler werden mit einer vormontierten 35 mm Hutprofil-Tragschiene geliefert.
Die Kleinverteiler mit Klemmleisten enthalten außerdem ein Zubehörset, das unter anderem einen Aufkleberbogen umfasst. Die selbstklebenden Piktogramme machen die oft lästige Beschriftung der einzelnen Teilungseinheiten überflüssig. Sollte doch einmal eine Beschriftung notwendig sein, sind auch hierfür entsprechende Aufkleber auf dem Aufkleberbogen vorhanden.
Die hohe Schutzart (IP66) und die robuste Konstruktion (IK07 bei -25C) sorgen auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen für einen sicheren Betrieb.
Der erhöhte Abstand der Hutprofil-Tragschiene zur Kleinverteiler-Rückwand erleichtert die Verdrahtung erheblich: Kabel und Leitungen werden einfach und schnell hinter den Einbaugeräten durchgeführt. Die Kabel können von oben, von unten und von der Rückseite in den Innenraum des Kleinverteilers eingeführt werden, was die Verdrahtung zusätzlich vereinfacht und die Optik der Gehäuse verbessert.

Geeignet für die Montage im Innenbereich und im geschützten Außenbereich
Zubehör:
· Klemmleistenset bestehend aus: je drei PE/N Klemme mit je 4x 16mm² Schraub-Klemmstellen, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
· Selbstklebende Piktogramme zur Kennzeichnung und Beschriftung der angeschlossenen Verbraucher
· Acht elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20mm für Kabeldurchmesser 0-17mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25mm für Kabeldurchmesser 0-22mm
· Eine elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø32mm für Kabeldurchmesser 0-28mm

Nennstrom 63A
Verlustleistung bei 40K 25,1W

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Klemmen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SDB 12 PS lichtgrau; RAL 7035 Steck 2008812
1 Stück 65,00 € Preis / 1 Stück
Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Schraubklemme
Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Schraubklemme

Kleinverteiler 12-Teilungseinheiten, mit Schraubklemme

Art.Nr. 2008812

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Anbaumöglichkeit ja
Anzahl der Reihen 1
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel mit Ausschnitt
Breite in Teilungseinheiten 12
DIN-Schiene ja
EMV-Ausführung nein
Klemmen Steck
Mit Montageplatte nein
Mit Schloss nein
Montageart Aufbau
Schutzart IP66
Transparenter Deckel ja
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Länge 286 mm
Breite 202 mm
Höhe 125 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SDB 12 PS / 2008812
Download
Downloads

Datenblatt

SDB 12 PS / 2008812, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabelabzweigkästen im Überblick, 3.35MB, pdf
Download
Kleinverteiler-Serie SDB, 2.62MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen