Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Art.Nr. 1115421 | EAN 4012195044833

  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 15 1.5 GTP 2000 mm ungelocht 1115421
2 m 889,40 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, ungelocht GTP
Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Hutprofilschiene, ungelocht GTP

Art.Nr. 1115421

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1,5 mm
Bund 20 m
Lochform ohne
Mit Lochung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 15 1.5 GTP / 1115421
Download
Downloads

Datenblatt

2069 15 1.5 GTP / 1115421, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren