Hutprofilschiene, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2733
  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 15 1.5 FS 2000 mm gelocht 1115460
2 m 1.171,50 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, gelocht FS
Hutprofilschiene, gelocht FS

Hutprofilschiene, gelocht FS

Art.Nr. 1115460

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1,5 mm
Bund 20 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 15 mm
2069 15 1.5 GTPL 2000 mm gelocht 1115456
2 m 1.245,40 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, gelocht GTP
Hutprofilschiene, gelocht GTP

Hutprofilschiene, gelocht GTP

Art.Nr. 1115456

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1,5 mm
Bund 20 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 15 1.5 FS / 1115460
Download
2069 15 1.5 GTPL / 1115456
Download
Downloads

Datenblatt

2069 15 1.5 FS / 1115460, 0.13MB, pdf
Download
2069 15 1.5 GTPL / 1115456, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren