Hutprofilschiene, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2719
  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 2M GTPL 2000 mm gelocht 1115669
2 m 691,95 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, gelocht GTPL
Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Hutprofilschiene, gelocht GTPL

Art.Nr. 1115669

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
2069 L 2M FS 2000 mm gelocht 1115804
2 m 523,00 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, gelocht FS
Hutprofilschiene, gelocht FS

Hutprofilschiene, gelocht FS

Art.Nr. 1115804

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 1 mm
Bund 50 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 7,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 2M GTPL / 1115669
Download
2069 L 2M FS / 1115804
Download
Downloads

Datenblatt

2069 2M GTPL / 1115669, 0.12MB, pdf
Download
2069 L 2M FS / 1115804, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren