Hutprofilschiene, gelocht GTP

Art.Nr. 1115596 | EAN 4012195045199

  • Schlitzweite 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bolzensetzgerät
  • RoHS conform
  • Gasdrucknagelgerät

Hutprofilschiene 35 x 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Aus-
führung
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2069 15 2.2 GTPL 2000 mm gelocht 1115596
2 m 1.868,00 € Preis / 100 m
Hutprofilschiene, gelocht GTP
Hutprofilschiene, gelocht GTP

Hutprofilschiene, gelocht GTP

Art.Nr. 1115596

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715
Materialstärke 2,25 mm
Bund 20 m
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Lochform Langloch
Mit Lochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2069 15 2.2 GTPL / 1115596
Download
Downloads

Datenblatt

2069 15 2.2 GTPL / 1115596, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren