Spreizniet, KSN 22

Art.Nr. 6178525 | EAN 4012196337057

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW2 zu verwenden. Maß des Bohrloches: 6,5 mm.
Gesamtklemmstärke: 2,8 - 4 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSN22 lichtgrau; RAL 7035 6,3 mm 6178525
100 Stück 12,80 € Preis / 100 Stück
Spreizniet, KSN 22
Spreizniet, KSN 22

Spreizniet, KSN 22

Art.Nr. 6178525

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchmesser Bohrloch 6 mm
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß a 6,3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSN22 / 6178525
Download
Downloads

Datenblatt

KSN22 / 6178525, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download