Spreizniet, KSN 1

Art.Nr. 6178520 | EAN 4012196014279

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW1 zu verwenden. Maß des Borloches: 4,5 mm.
Gesamtklemmstärke: 2,2 - 4 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSN1 lichtgrau; RAL 7035 4,5 mm 6178520
100 Stück 11,05 € Preis / 100 Stück
Spreizniet, KSN 1
Spreizniet, KSN 1

Spreizniet, KSN 1

Art.Nr. 6178520

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Durchmesser Bohrloch 4,5 mm
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß a 4,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSN1 / 6178520
Download
Downloads

Datenblatt

KSN1 / 6178520, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren