Drahthaltesteg für Typ LKV/H

Art.Nr. 6178650 | EAN 4012196017829

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Drahthaltesteg für halogenfreie Verdrahtungskanäle Typ LKV/H. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV H H 56 mm 25 mm 6178650
100 Stück 103,00 € Preis / 100 Stück
Drahthaltesteg für Typ LKV/H
Drahthaltesteg für Typ LKV/H

Drahthaltesteg für Typ LKV/H

Art.Nr. 6178650

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

An Kanalbreite anpassbar ja
Halogenfrei ja

Abmessungen

Breite 56 mm
Höhe 25 mm
Maß a 56 mm
Maß b 25 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKV H H / 6178650
Download
Downloads

Datenblatt

LKV H H / 6178650, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download