Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N

Art.Nr. 6178092 | EAN 4012196008339

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LK4 und LK4/N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 H 56 mm 25 mm 6178092
100 Stück 21,80 € Preis / 100 Stück
Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N
Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4/N

Art.Nr. 6178092

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

An Kanalbreite anpassbar ja
Halogenfrei nein

Abmessungen

Breite 56 mm
Höhe 25 mm
Maß a 56 mm
Maß b 25 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LK4 H / 6178092
Download
Downloads

Datenblatt

LK4 H / 6178092, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download