Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75100

Art.Nr. 6178563 | EAN 4012195803805

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKVH N 75100 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 100 mm 75 mm 6178563
16 m 23,40 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75100
Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75100

Verdrahtungskanal, Typ LKV H 75100

Art.Nr. 6178563

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 75 mm
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKVH N 75100 / 6178563
Download
Downloads

Datenblatt

LKVH N 75100 / 6178563, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LKVH N 75100 / 6178563, 0.03MB, PDF
Download

Zertifikate