Verdrahtungskanal, Typ LKV H 50050

Art.Nr. 6178585 | EAN 4012195803829

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Halogenfreier Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKVH 50050 lichtgrau; RAL 7035 2000 mm 50 mm 50 mm 6178585
36 m 8,90 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV H 50050
Verdrahtungskanal, Typ LKV H 50050

Verdrahtungskanal, Typ LKV H 50050

Art.Nr. 6178585

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 50 mm
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKVH 50050 / 6178585
Download
Downloads

Datenblatt

LKVH 50050 / 6178585, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Halogenfreie Leitungsführungs-Systeme, 1.36MB, pdf
Download
Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LKVH 50050 / 6178585, 0.03MB, PDF
Download

Zertifikate