Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050

Art.Nr. 6178324 | EAN 4012196010400

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV 75050 steingrau; RAL 7030 2000 mm 50 mm 75 mm 6178324
24 m 7,20 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050
Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050

Art.Nr. 6178324

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 75 mm
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKV 75050 / 6178324
Download
Downloads

Datenblatt

LKV 75050 / 6178324, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

LKV 75050 / 6178324, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte