Verdrahtungskanal, Typ LKV 75037

Art.Nr. 6178322 | EAN 4012196010318

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV 75037 steingrau; RAL 7030 2000 mm 37,5 mm 75 mm 6178322
32 m 6,05 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV 75037
Verdrahtungskanal, Typ LKV 75037

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75037

Art.Nr. 6178322

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 75 mm
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 37,5 mm
Höhe 75 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKV 75037 / 6178322
Download
Downloads

Datenblatt

LKV 75037 / 6178322, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Verdrahtungskanal System Dahl halogenfrei, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte