Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025

Art.Nr. 6178310 | EAN 4012196009732

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV 50025 steingrau; RAL 7030 2000 mm 25 mm 50 mm 6178310
60 m 4,05 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025
Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025

Verdrahtungskanal, Typ LKV 50025

Art.Nr. 6178310

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 50 mm
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKV 50025 / 6178310
Download
Downloads

Datenblatt

LKV 50025 / 6178310, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

LKV 50025 / 6178310, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

6 Produkte