Verdrahtungskanal, Typ LKV 25025

Art.Nr. 6178302 | EAN 4012196009411

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV 25025 steingrau; RAL 7030 2000 mm 25 mm 25 mm 6178302
32 m 3,35 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LKV 25025
Verdrahtungskanal, Typ LKV 25025

Verdrahtungskanal, Typ LKV 25025

Art.Nr. 6178302

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 25 mm
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
selbstverlöschend nein

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 25 mm
Höhe 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKV 25025 / 6178302
Download
Downloads

Datenblatt

LKV 25025 / 6178302, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

LKV 25025 / 6178302, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte