Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060

Art.Nr. 6178207 | EAN 4012196005215

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung, Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 N 60060 steingrau; RAL 7030 2000 mm 60 mm 60 mm 6178207
2 m 7,20 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060
Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060

Verdrahtungskanal, Typ LK4/N 60060

Art.Nr. 6178207

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 60 mm
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LK4 N 60060 / 6178207
Download
Downloads

Datenblatt

LK4 N 60060 / 6178207, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LK4 N 60060 / 6178207, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte