Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060

Art.Nr. 6178054 | EAN 4012196002450

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 80060 steingrau; RAL 7030 2000 mm 60 mm 80 mm 6178054
2 m 8,05 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060
Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80060

Art.Nr. 6178054

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 80 mm
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 60 mm
Höhe 80 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LK4 80060 / 6178054
Download
Downloads

Datenblatt

LK4 80060 / 6178054, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LK4 80060 / 6178054, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

5 Produkte