Verdrahtungskanal, Typ LK4 80025

Art.Nr. 6178050 | EAN 4012196002214

6178050 / LK4 80025
2000 mm
25 mm
80 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Dimension 80x25x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 18,67 cm²
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 25 mm
Höhe 80 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 80025 2000 mm 25 mm 80 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6178050
2 m 10,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N LK4 H 6178092
100 Stück 33,90 € Preis / 100 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spreizniet, KSN 1 Spreizniet, KSN 1 KSN1 6178520
100 Stück 17,20 € Preis / 100 Stück
Spreizniet, KSN 22 Spreizniet, KSN 22 KSN22 6178525
100 Stück 19,95 € Preis / 100 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW1 Kunststoffnietwerkzeug KNW1 KNW1 6178527
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW2 Kunststoffnietwerkzeug KNW2 KNW2 6178529
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung LK4 80025 / 6178050 , 0.16MB , pdf
Download

LK4 80025 / 6178050
Download