Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Art.Nr. 6178003 | EAN 4012196000173

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 30015 steingrau; RAL 7030 2000 mm 15 mm 30 mm 6178003
2 m 2,95 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015
Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Art.Nr. 6178003

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 30 mm
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 15 mm
Höhe 30 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LK4 30015 / 6178003
Download
Downloads

Datenblatt

LK4 30015 / 6178003, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LK4 30015 / 6178003, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

4 Produkte