Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015

Art.Nr. 6178001 | EAN 4012196000050

  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Sonderlängen auf Anfrage.

Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 15015 steingrau; RAL 7030 2000 mm 15 mm 15 mm 6178001
2 m 2,60 € Preis / 1 m
Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015
Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015

Verdrahtungskanal, Typ LK4 15015

Art.Nr. 6178001

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand Profil (offen)
Befestigungsart Bodenlochung
Flexibel nein
Kanaltiefe 15 mm
Kriechstromfest ja
Mit Oberteil ja
Schlitzabstand 10 mm
Schlitzbreite 4 mm

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 15 mm
Höhe 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LK4 15015 / 6178001
Download
Downloads

Datenblatt

LK4 15015 / 6178001, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verdrahtungskanäle, 1.53MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

LK4 15015 / 6178001, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Zubehör

4 Produkte