Distanzstück DSK 61 FT

Art.Nr. 6416519 | EAN 4012196202874

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in US 7-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 61 FT 80 mm 61 mm 40 mm 6416519
20 Stück 8,20 € Preis / 1 Stück
Distanzstück DSK 61 FT
Distanzstück DSK 61 FT

Distanzstück DSK 61 FT

Art.Nr. 6416519

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 61 mm
Seitenhöhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 61 FT / 6416519
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 61 FT / 6416519, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren