Distanzstück DSK 61 A4

Art.Nr. 6416533 | EAN 4012195403173

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in US 7 Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 61 A4 80 mm 61 mm 40 mm 6416533
10 Stück 25,95 € Preis / 1 Stück
Distanzstück DSK 61 A4
Distanzstück DSK 61 A4

Distanzstück DSK 61 A4

Art.Nr. 6416533

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 61 mm
Seitenhöhe 40 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 61 A4 / 6416533
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 61 A4 / 6416533, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

DSK 61 A4 / 6416533, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download