Distanzstück DSK 61 A2

Art.Nr. 6416527 | EAN 4012196202935

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in U-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 61 A2 80 mm 61 mm 40 mm 6416527
10 Stück 14,75 € Preis / 1 Stück
Distanzstück DSK 61 A2
Distanzstück DSK 61 A2

Distanzstück DSK 61 A2

Art.Nr. 6416527

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 61 mm
Seitenhöhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 61 A2 / 6416527
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 61 A2 / 6416527, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

DSK 61 A2 / 6416527, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download