Befestigungswinkel BW US 7 FT

Art.Nr. 6019532 | EAN 4012196653645

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW US 7 FT 100 mm 3 mm 6019532
5 Stück 85,05 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW US 7 FT
Befestigungswinkel BW US 7 FT

Befestigungswinkel BW US 7 FT

Art.Nr. 6019532

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für U-Profil
Materialstärke 3 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verstellbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 100 mm
Höhe 127 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BW US 7 FT / 6019532
Download
Downloads

Datenblatt

BW US 7 FT / 6019532, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren