Befestigungswinkel BW 70

Art.Nr. 6019706 | EAN 4012196014835

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel

Befestigungswinkel mit dem Schenkelmaß 70 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW 70 40 FT 40 mm 6019706
10 Stück 7,40 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW 70
Befestigungswinkel BW 70

Befestigungswinkel BW 70

Art.Nr. 6019706

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BW 70 40 FT / 6019706
Download
Downloads

Datenblatt

BW 70 40 FT / 6019706, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren