Befestigungswinkel BW 64

Art.Nr. 6019686 | EAN 4012196701636

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungswinkel in leichter Ausführung mit dem Schenkelmaß 64 x 32 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW 64 32 A2 64 mm 6019686
10 Stück 5,29 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW 64
Befestigungswinkel BW 64

Befestigungswinkel BW 64

Art.Nr. 6019686

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 60 mm
Breite 64 mm
Höhe 32 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BW 64 32 A2 / 6019686
Download
Downloads

Datenblatt

BW 64 32 A2 / 6019686, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren