Befestigungswinkel BW 60

Art.Nr. 6019560 | EAN 4012196014590

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • I-Stiel

Befestigungswinkel mit dem Schenkelmaß 60 x 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW 60 40 FT 40 mm 60 mm 6019560
10 Stück 7,40 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel BW 60
Befestigungswinkel BW 60

Befestigungswinkel BW 60

Art.Nr. 6019560

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 40 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BW 60 40 FT / 6019560
Download
Downloads

Datenblatt

BW 60 40 FT / 6019560, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren