Kopfplatte, variabel FT

Art.Nr. 6348883 | EAN 4012195354833

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Variable Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen und Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KU 3 V FT 6348883
1 Stück 29,40 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte, variabel FT
Kopfplatte, variabel FT

Kopfplatte, variabel FT

Art.Nr. 6348883

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KU 3 V FT / 6348883
Download
Downloads

Datenblatt

KU 3 V FT / 6348883, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren