Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel

Art.Nr. 6019534 | EAN 4012196653652

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BW US 3/5 FT 40 mm 4 mm 6019534
5 Stück 25,85 € Preis / 1 Stück
Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel
Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel

Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel

Technische Daten

Ausführung Befestigungswinkel
Geeignet für U-Profil
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verstellbar ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 40 mm
Höhe 190 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads