Schutzkappe

Art.Nr. 6364625 | EAN 4012195668084

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schutzkappe für die Endabdeckung von TP-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TPS KS OR pastellorange; RAL 2003 6364625
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe
Schutzkappe

Schutzkappe

Art.Nr. 6364625

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Endkappe
Geeignet für S-Profil
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Länge 64 mm
Breite 19 mm
Höhe 23,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TPS KS OR / 6364625
Download
Downloads

Datenblatt

TPS KS OR / 6364625, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren