US 7-Stiel A4

Art.Nr. 6341995 | EAN 4012196411634

4 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 70 x 50 x 4
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Dimension 70x50x6000
Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59 cm²
Statischer Wert ly 13,79 cm
Statischer Wert lz 36,84 cm
Statischer Wert Wy 4,11 cm²
Statischer Wert Wz 10,53 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Länge 6000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 50 A4 500 mm 4 mm 6341766
1 Stück 346,60 € Preis / 1 Stück
US 7 300 A4 3000 mm 4 mm 6341970
1 Stück 1.954,80 € Preis / 1 Stück
US 7 600 A4 6000 mm 4 mm 6341995
1 Stück 2.863,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Schutzkappe Schutzkappe US 7 KS OR 6338497
20 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Distanzstück DSK 61 A4 Distanzstück DSK 61 A4 DSK 61 A4 6416533
10 Stück 37,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

US 7 600 A4 / 6341995
Download