US 7-Stiel A4

Parent Art.Nr. cxmOID302986
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 600 A4 6000 mm 4 mm 6341995
1 Stück 2.012,40 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A4
US 7-Stiel A4

US 7-Stiel A4

Art.Nr. 6341995

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 7 600 A4 / 6341995
Download
Downloads

Datenblatt

US 7 600 A4 / 6341995, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

US 7 600 A4 / 6341995, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte