US 7-Stiel A2

Parent Art.Nr. cxmOID7793
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 50 A2 500 mm 4 mm 6341764
1 Stück 166,80 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A2
US 7-Stiel A2

US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341764

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 100 A2 1000 mm 4 mm 6341810
1 Stück 316,25 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A2
US 7-Stiel A2

US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341810

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 150 A2 1500 mm 4 mm 6341861
1 Stück 466,25 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A2
US 7-Stiel A2

US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341861

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1500 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 200 A2 2000 mm 4 mm 6341950
1 Stück 610,90 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A2
US 7-Stiel A2

US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341950

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 300 A2 3000 mm 4 mm 6341969
1 Stück 915,80 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A2
US 7-Stiel A2

US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341969

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 600 A2 6000 mm 4 mm 6341993
1 Stück 1.742,30 € Preis / 1 Stück
US 7-Stiel A2
US 7-Stiel A2

US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341993

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59398 cm²
Statischer Wert ly 13,78565 cm
Statischer Wert lz 36,84093 cm
Statischer Wert Wy 4,11204 cm³
Statischer Wert Wz 10,52598 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 7 50 A2 / 6341764
Download
US 7 100 A2 / 6341810
Download
US 7 150 A2 / 6341861
Download
US 7 200 A2 / 6341950
Download
US 7 300 A2 / 6341969
Download
US 7 600 A2 / 6341993
Download
Downloads

Datenblatt

US 7 50 A2 / 6341764, 0.10MB, pdf
Download
US 7 100 A2 / 6341810, 0.10MB, pdf
Download
US 7 150 A2 / 6341861, 0.10MB, pdf
Download
US 7 200 A2 / 6341950, 0.10MB, pdf
Download
US 7 300 A2 / 6341969, 0.10MB, pdf
Download
US 7 600 A2 / 6341993, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

US 7 600 A2 / 6341993, 0.09MB, pdf
Download
US 7 150 A2 / 6341861, 0.09MB, pdf
Download
US 7 200 A2 / 6341950, 0.09MB, pdf
Download
US 7 50 A2 / 6341764, 0.09MB, pdf
Download
US 7 300 A2 / 6341969, 0.09MB, pdf
Download
US 7 100 A2 / 6341810, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte