US 5-Stiel FT

Parent Art.Nr. cxmOID7435
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 30 FT 300 mm 2,5 mm 6340903
1 Stück 20,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340903

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Maß L 300 mm
US 5 20 FT 200 mm 2,5 mm 6340881
1 Stück 17,40 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340881

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Maß L 200 mm
US 5 40 FT 400 mm 2,5 mm 6340911
1 Stück 23,40 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340911

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Maß L 400 mm
US 5 50 FT 500 mm 2,5 mm 6340938
1 Stück 26,75 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340938

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Maß L 500 mm
US 5 60 FT 600 mm 2,5 mm 6340946
1 Stück 29,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340946

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Maß L 600 mm
US 5 70 FT 700 mm 2,5 mm 6340950
1 Stück 32,50 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340950

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Maß L 700 mm
US 5 80 FT 800 mm 2,5 mm 6340954
1 Stück 35,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340954

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Maß L 800 mm
US 5 90 FT 900 mm 2,5 mm 6340958
1 Stück 38,95 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340958

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Maß L 900 mm
US 5 100 FT 1000 mm 2,5 mm 6340962
1 Stück 41,65 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340962

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
US 5 150 FT 1500 mm 2,5 mm 6340966
1 Stück 56,05 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340966

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
US 5 200 FT 2000 mm 2,5 mm 6340970
1 Stück 69,10 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340970

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
US 5 110 FT 1100 mm 2,5 mm 6340964
1 Stück 44,75 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340964

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1100 mm
Maß L 1100 mm
US 5 300 FT 3000 mm 2,5 mm 6340989
1 Stück 93,30 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340989

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Maß L 3000 mm
US 5 600 FT 6000 mm 2,5 mm 6340997
1 Stück 180,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel FT
US 5-Stiel FT

US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340997

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 5 30 FT / 6340903
Download
US 5 20 FT / 6340881
Download
US 5 40 FT / 6340911
Download
US 5 50 FT / 6340938
Download
US 5 60 FT / 6340946
Download
US 5 70 FT / 6340950
Download
US 5 80 FT / 6340954
Download
US 5 90 FT / 6340958
Download
US 5 100 FT / 6340962
Download
US 5 150 FT / 6340966
Download
US 5 200 FT / 6340970
Download
US 5 110 FT / 6340964
Download
US 5 300 FT / 6340989
Download
US 5 600 FT / 6340997
Download
Downloads

Datenblatt

US 5 30 FT / 6340903, 0.09MB, pdf
Download
US 5 20 FT / 6340881, 0.09MB, pdf
Download
US 5 40 FT / 6340911, 0.09MB, pdf
Download
US 5 50 FT / 6340938, 0.09MB, pdf
Download
US 5 60 FT / 6340946, 0.09MB, pdf
Download
US 5 70 FT / 6340950, 0.09MB, pdf
Download
US 5 80 FT / 6340954, 0.09MB, pdf
Download
US 5 90 FT / 6340958, 0.09MB, pdf
Download
US 5 100 FT / 6340962, 0.09MB, pdf
Download
US 5 150 FT / 6340966, 0.09MB, pdf
Download
US 5 200 FT / 6340970, 0.09MB, pdf
Download
US 5 110 FT / 6340964, 0.09MB, pdf
Download
US 5 300 FT / 6340989, 0.09MB, pdf
Download
US 5 600 FT / 6340997, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

US 5 90 FT / 6340958, 0.09MB, pdf
Download
US 5 80 FT / 6340954, 0.09MB, pdf
Download
US 5 70 FT / 6340950, 0.09MB, pdf
Download
US 5 300 FT / 6340989, 0.09MB, pdf
Download
US 5 100 FT / 6340962, 0.09MB, pdf
Download
US 5 60 FT / 6340946, 0.09MB, pdf
Download
US 5 20 FT / 6340881, 0.09MB, pdf
Download
US 5 50 FT / 6340938, 0.09MB, pdf
Download
US 5 40 FT / 6340911, 0.09MB, pdf
Download
US 5 30 FT / 6340903, 0.09MB, pdf
Download
US 5 110 FT / 6340964, 0.09MB, pdf
Download
US 5 200 FT / 6340970, 0.09MB, pdf
Download
US 5 600 FT / 6340997, 0.09MB, pdf
Download
US 5 150 FT / 6340966, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download

Zubehör

6 Produkte