US 3-Stiel FS

Parent Art.Nr. cxmOID63320
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 20 FS 200 mm 2 mm 6342302
1 Stück 8,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342302

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 200 mm
US 3 30 FS 300 mm 2 mm 6342304
1 Stück 10,80 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342304

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 300 mm
US 3 40 FS 400 mm 2 mm 6342306
1 Stück 13,20 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342306

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 400 mm
US 3 50 FS 500 mm 2 mm 6342308
1 Stück 16,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342308

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 500 mm
US 3 60 FS 600 mm 2 mm 6342310
1 Stück 19,05 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342310

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 600 mm
US 3 70 FS 700 mm 2 mm 6342312
1 Stück 21,80 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342312

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 700 mm
US 3 80 FS 800 mm 2 mm 6342314
1 Stück 24,45 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342314

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 800 mm
US 3 90 FS 900 mm 2 mm 6342316
1 Stück 27,30 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342316

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 900 mm
US 3 100 FS 1000 mm 2 mm 6342318
1 Stück 30,40 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342318

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1000 mm
US 3 150 FS 1500 mm 2 mm 6342328
1 Stück 38,60 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342328

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1500 mm
US 3 200 FS 2000 mm 2 mm 6342338
1 Stück 46,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342338

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 2000 mm
US 3 300 FS 3000 mm 2 mm 6342340
1 Stück 64,90 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342340

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 3000 mm
US 3 600 FS 6000 mm 2 mm 6342345
1 Stück 123,70 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel FS
US 3-Stiel FS

US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342345

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 11 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 3 20 FS / 6342302
Download
US 3 30 FS / 6342304
Download
US 3 40 FS / 6342306
Download
US 3 50 FS / 6342308
Download
US 3 60 FS / 6342310
Download
US 3 70 FS / 6342312
Download
US 3 80 FS / 6342314
Download
US 3 90 FS / 6342316
Download
US 3 100 FS / 6342318
Download
US 3 150 FS / 6342328
Download
US 3 200 FS / 6342338
Download
US 3 300 FS / 6342340
Download
US 3 600 FS / 6342345
Download
Downloads

Datenblatt

US 3 20 FS / 6342302, 0.09MB, pdf
Download
US 3 30 FS / 6342304, 0.09MB, pdf
Download
US 3 40 FS / 6342306, 0.09MB, pdf
Download
US 3 50 FS / 6342308, 0.09MB, pdf
Download
US 3 60 FS / 6342310, 0.09MB, pdf
Download
US 3 70 FS / 6342312, 0.09MB, pdf
Download
US 3 80 FS / 6342314, 0.09MB, pdf
Download
US 3 90 FS / 6342316, 0.09MB, pdf
Download
US 3 100 FS / 6342318, 0.09MB, pdf
Download
US 3 150 FS / 6342328, 0.09MB, pdf
Download
US 3 200 FS / 6342338, 0.09MB, pdf
Download
US 3 300 FS / 6342340, 0.09MB, pdf
Download
US 3 600 FS / 6342345, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

US 3 80 FS / 6342314, 0.09MB, pdf
Download
US 3 20 FS / 6342302, 0.09MB, pdf
Download
US 3 300 FS / 6342340, 0.09MB, pdf
Download
US 3 90 FS / 6342316, 0.09MB, pdf
Download
US 3 30 FS / 6342304, 0.09MB, pdf
Download
US 3 100 FS / 6342318, 0.09MB, pdf
Download
US 3 40 FS / 6342306, 0.09MB, pdf
Download
US 3 150 FS / 6342328, 0.09MB, pdf
Download
US 3 50 FS / 6342308, 0.09MB, pdf
Download
US 3 200 FS / 6342338, 0.09MB, pdf
Download
US 3 60 FS / 6342310, 0.09MB, pdf
Download
US 3 600 FS / 6342345, 0.09MB, pdf
Download
US 3 70 FS / 6342312, 0.09MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download

Zubehör

6 Produkte