US 3-Hängestiel FT

Parent Art.Nr. cxmOID63225
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 K 20 FT 200 mm 6342351
1 Stück 15,90 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342351

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 200 mm
US 3 K 30 FT 300 mm 6342353
1 Stück 19,05 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342353

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 300 mm
US 3 K 40 FT 400 mm 6342355
1 Stück 22,40 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342355

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 400 mm
US 3 K 50 FT 500 mm 6342357
1 Stück 25,45 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342357

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 500 mm
US 3 K 60 FT 600 mm 6342359
1 Stück 28,80 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342359

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 600 mm
US 3 K 70 FT 700 mm 6342362
1 Stück 31,95 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342362

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 700 mm
US 3 K 80 FT 800 mm 6342364
1 Stück 35,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342364

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 800 mm
US 3 K 90 FT 900 mm 6342366
1 Stück 38,05 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342366

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 900 mm
US 3 K 100 FT 1000 mm 6342368
1 Stück 41,50 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342368

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1000 mm
US 3 K 110 FT 1100 mm 6342370
1 Stück 44,40 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342370

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1100 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1100 mm
US 3 K 120 FT 1200 mm 6342372
1 Stück 47,85 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel FT
US 3-Hängestiel FT

US 3-Hängestiel FT

Art.Nr. 6342372

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt ja
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Maß L 1200 mm
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 3 K 20 FT / 6342351
Download
US 3 K 30 FT / 6342353
Download
US 3 K 40 FT / 6342355
Download
US 3 K 50 FT / 6342357
Download
US 3 K 60 FT / 6342359
Download
US 3 K 70 FT / 6342362
Download
US 3 K 80 FT / 6342364
Download
US 3 K 90 FT / 6342366
Download
US 3 K 100 FT / 6342368
Download
US 3 K 110 FT / 6342370
Download
US 3 K 120 FT / 6342372
Download
Downloads

Datenblatt

US 3 K 20 FT / 6342351, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 30 FT / 6342353, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 40 FT / 6342355, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 50 FT / 6342357, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 60 FT / 6342359, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 70 FT / 6342362, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 80 FT / 6342364, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 90 FT / 6342366, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 100 FT / 6342368, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 110 FT / 6342370, 0.09MB, pdf
Download
US 3 K 120 FT / 6342372, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

US 3 K 90 FT / 6342366, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 80 FT / 6342364, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 70 FT / 6342362, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 60 FT / 6342359, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 50 FT / 6342357, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 40 FT / 6342355, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 30 FT / 6342353, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 20 FT / 6342351, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 120 FT / 6342372, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 110 FT / 6342370, 0.06MB, pdf
Download
US 3 K 100 FT / 6342368, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte