Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2

Art.Nr. 1123195 | EAN 4012195939290

  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm

Der Wand,- Boden,- und Deckenhalter kann idealer Weise als Konsole für die Wand,- Boden,- und Deckenmontage verwendet werden.
Auch geeignet für Ständer- und Rahmenkonstruktionen in Verbindung mit den Montageschienen MS4141.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WBDHE 41 A2 102 mm 134 mm 110 mm gelocht 5 mm 1123195
10 Stück 9.187,60 € Preis / 100 Stück
Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2
Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2

Wand,- Boden- und Deckenhalter mit 3 Löchern A2

Art.Nr. 1123195

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Einfachprofil
Lochgröße 25 x 11 mm
Materialstärke 5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 102 mm
Breite 134 mm
Höhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WBDHE 41 A2 / 1123195
Download
Downloads

Datenblatt

WBDHE 41 A2 / 1123195, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren