Verbindungsplatte mit 5 Löchern A2

Art.Nr. 1124691 | EAN 4012195804932

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsplatte mit 5 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 5 VP A2 250 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 4 mm 1124691
10 Stück 1.009,90 € Preis / 100 Stück
Verbindungsplatte mit 5 Löchern A2
Verbindungsplatte mit 5 Löchern A2

Verbindungsplatte mit 5 Löchern A2

Art.Nr. 1124691

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Innenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 250 mm
Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 5 VP A2 / 1124691
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 5 VP A2 / 1124691, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren